1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IB0100

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Induktiivinen anturi

IB-2020-BBOA/0,5AC

IB0100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...250 AC/DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus no
Lähdöt
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 6
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 6,5
Minimikuormitus [mA] 5
Maks. vuotovirta [mA] 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 25
Kytkentätaajuus DC [Hz] 60
Oikosulkusuojaus no
Ylikuormitussuojaus no
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 20
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 20 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...16,2
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] Ø 34 / L = 82
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
Asennuspannat: 1
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - pistoke
Kaapeli: 0,5 m, PVC
Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — IB0100-00 — 21.02.2014 —