Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD (A1 ja A2) |
Aktivointialue [mm] | 0...6,5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö (huoltovapaa) |
Turvallisuuteen liittyvä toiminto | turvallinen tila vaimentamattomana |
Sovellutus | Teollisuusautomaatio |
Käyttöjännite [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Erotusjännite [V] | 30 |
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD (A1 ja A2) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Lähtöjen ominaisuudet | Liitäntä tyyppi C luokka 1 |
Lähtöjännite / 24 V | yhteensopiva EN 61131-2 mukaisten tyypin 1 ja 2 tulojen kanssa |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 20 |
Aktivointialue [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] | 11 |
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 1 |
---|---|
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä [ms] | 1 |
Riskiaika (vikareaktioaika) [ms] | 20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämpötilan muutosnopeus [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Llmanpaine [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisoiva säteily | ei sallittu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suolasuihku | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (ifm-pistokeliitin kunnolla paikalleen asennettuna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV-säteily | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Paino [g] | 130 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PBT; Suojahattu: PPS GF40; LED-ikkuna: PA; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PPS GF40; Koskettimet: kullattu |
---|