You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. GG508S

Induktiivinen turva-anturi

GG508S

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Induktiivinen turva-anturi

GG508S

GIGA4010-3PT/SIL3/US

  • Hyväksytty seuraavien standardien mukaan: EN 60947-5-3, IEC 61508 ja ISO 13849
  • Voidaan liittää turvalogikkaan, AS-i-turvamoduleihin tai turvareleyksiköihin
  • Varmistaa käyttäjän ja koneen turvallisuuden
asiakaskohtainen
  • ce
  • ukca
  • tuevnord
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto kellopulssi
Aktivointialue [mm] 1...4
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 90,5
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Käyttötapa jatkuva käyttö (huoltovapaa)
Turvallisuuteen liittyvä toiminto turvallinen tila vaimentamattomana
Sovellutus Teollisuusautomaatio
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 19,2...30 DC
Virrankulutus [mA] < 15
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Maks. käynnistysviive [ms] 5000
Tulot
Maks. tulokapasitanssi Ci_max [nF] 2
Lähdöt
Lähtötoiminto kellopulssi
Lähtöjen ominaisuudet Liitäntä tyyppi B
Oikosulkusuojaus kyllä
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] 20
Tunnistusalue
Aktivointialue [mm] 1...4
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] 10
Vasteajat
Turvakyselyn vasteaika [ms] 20
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä [ms] 200; (tyyp. 100)
Käyttöolosuhteet
Sovellutukset luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus
Ympäristölämpötila [°C] -40...70
Huomautus / ympäristölämpötila
käyttöikä ≤ 87600 h
Ympäristölämpötila [°C] 10...40
Huomautus / ympäristölämpötila
käyttöikä ≤ 175200 h
Lämpötilan muutosnopeus [K/min] 0,5
Sallittu suht. ilmankosteus [%] hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 %
Llmanpaine [kPa] 80...106
Ionisoiva säteily ei sallittu
Suolasuihku ei
Suojausluokka IP 68; IP 69K; (EN 60529 mukaan)
Hyväksynnät / testit
EMC
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 luokka B
Iskunkestävyys
IEC 60947-5-2
Tärinänkestävyys
IEC 60947-5-2
Turvaluokitus
Vastaa vaatimuksia
ISO 13849-1: 2015 kategoria 3, PL e
IEC 61508 SIL 3
Elinikä TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Käyttöaika TM (lisäilmoitus)
20 vuotta
PFH [1/h] 1E-08
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 177,5
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 90,5
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit messinki erikoispinnoitettu; PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, vihreä
signaali 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Huomautuksia
Jollei toisin mainittu, kaikki tiedot pätevät IEC 60947-5-2 mukaiselle kohdelevylle koko annetulla lämpötila-alueella.
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Huomautuksia asiakaskohtainen
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu