Lähtötoiminto | kellopulssi |
---|---|
Aktivointialue [mm] | 3...6 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö (huoltovapaa) |
Turvallisuuteen liittyvä toiminto | turvallinen tila vaimentamattomana |
Sovellutus | Teollisuusautomaatio |
Käyttöjännite [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 5000 |
Maks. tulokapasitanssi Ci_max [nF] | 2 |
---|
Lähtötoiminto | kellopulssi |
---|---|
Lähtöjen ominaisuudet | Liitäntä tyyppi B |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 20 |
Aktivointialue [mm] | 3...6 |
---|---|
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] | 15 |
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 20 |
---|---|
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä [ms] | 200; (tyyp. 100) |
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila [°C] | 10...40 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Lämpötilan muutosnopeus [K/min] | 0,5 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 % | |
Llmanpaine [kPa] | 80...106 | |
Ionisoiva säteily | ei sallittu | |
Suolasuihku | ei | |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (EN 60529 mukaan) |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Vastaa vaatimuksia |
|
||
---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Paino [g] | 190 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | ruostumaton teräs; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|