Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; (rajoitetun jännitteen vaatimukset UL 508 mukaan: sähköisesti erotettu käyttöjännite, joka on suojattu ylivirtasuojalla) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|---|
Jännitesyöttö [V] | 19,2...30; (lattakaapelin kautta) |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 15...30; (EN 50106 (PELV); FC-E-kytkentämodulin kautta; lattakaapelin kautta; rajoitetun jännitteen vaatimukset UL 508 mukaan: sähköisesti erotettu käyttöjännite, joka on suojattu ylivirtasuojalla) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 500; (PNP) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen |
AS-i-profiili | S-7.B.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | B.E |
AS-i-hyväksyntä | 61801 |
Asennustapa | AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille |
---|---|
Materiaalit | PBT; valumassa: Guronic C400-0 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |