- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- EVW002
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVW002
ADOGH040SCS0005T04
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVW002
ADOGH040SCS0005T04
- Hitsausroiskekestoinen, energiansiirtoketjuihin sopiva PUR-kaapeli
- Mutteri hitsausroiskekestoisella erikoispäällysteellä
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa | ||||||||
Sovellutus | hitsaussovellutukset | ||||||||
Silikoni-vapaa | kyllä | ||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Suojausluokka | II | ||||||||
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 | ||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | ||||||||
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||||||
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | ||||||||
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | ||||||||
Varastointikosteus [%] | 10...100 | ||||||||
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||
Paino [g] | 174,8 | ||||||||
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, tarttumaton | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
||||||||
Huomautuksia | |||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||||
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin | |||||||||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
kaaviot ja käyrät | |||||||||
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVW002-00 — 30.06.2010 —
![]() |