1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Koko tuotevalikoima
  5. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
  6. EVM050

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAS0002H04

EVM050

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa teollisuusolosuhteissa
  • Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
  • Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
  • Kestää hyvin nopeita lämpötilamuutoksia ja suolasuihkuja
  • Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • ce
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Sovellutus erityisen vaikeiden olosuhteiden sovellutukset
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...90
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...75 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)
cULus: ...75 °C
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 pyyhkäisyjaksoa per taajuus; 1 oktaavi per minuutti 3 akselin suhteen
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms puolisini; 6 iskua kullekin kaikissa suunnissa 3 koordinaattiakaselin suhteen / -40 °C / 85 °C
Iskunkestävyys (jatkuva)
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms puolisini; 4000 iskua kullekin kaikissa suunnissa 3 koordinaattiakselin suhteen / -20 °C / 50 °C
Nopea lämpötilanmuutos
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 jaksoa
Suolasuihkutesti
EN 60068-2-52 Kb Kovuusaste 5 (4 testijaksoa)
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 102
Mitat [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiaalit kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 5 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm
kaaviot ja käyrät
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema
Kuormitettavuuden alenema Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Ympäristölämpötila [°C]
Y Virta [A]
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVM050-00 — 08.05.2012 —