Ethernet-liitäntäkaapeli
EVF534
VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS
Ethernet-liitäntäkaapeli
EVF534
VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS
- Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
- Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
- Teollinen ethernet -liitäntä kestävän M12-pistokeliittimen kautta
- Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
- Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa | ||||||||
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu | ||||||||
Sovellutus | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat | ||||||||
Silikoni-vapaa | kyllä | ||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||
Käyttöjännite [V] | 30 AC / 60 DC | ||||||||
Suojausluokka | III | ||||||||
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 | ||||||||
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] | 1,66 | ||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 | ||||||||
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||||||
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 0...80 | ||||||||
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | ||||||||
Varastointikosteus [%] | 10...100 | ||||||||
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||
Paino [g] | 1293,5 | ||||||||
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Materiaalit | PP Halogeniton | ||||||||
Valukotelomateriaali | PP | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
||||||||
Huomautuksia | |||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||
Sähköinen liitäntä - urospistoke | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty | |||||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||||
Liitäntä | Kaapeli: 20 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) | ||||||||
Sähköinen liitäntä - urospistoke | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVF534-01 — 22.08.2019 —
![]() |