You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit
  5. EVF041

Liitäntäkaapeli

EVF041

VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS

Liitäntäkaapeli

EVF041

VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS

  • Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
  • Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
  • Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • eac
  • cul
Tekniset yksityiskohdat
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...100
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...65 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] 0...100
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)
cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila [°C] -25...55
Varastointikosteus [%] 10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan
1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 49,5
Materiaalit PP Halogeniton; tiiviste: EPDM
Valukotelomateriaali PP
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 1 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 0,6 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVF041-00 — 10.01.2017 —