- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- EVF007
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVF007
ADOAH043VAS0005P04
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVF007
ADOAH043VAS0005P04
- Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa | ||||||||
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat | ||||||||
Silikoni-vapaa | kyllä | ||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC | ||||||||
Suojausluokka | II | ||||||||
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 | ||||||||
Lähdöt | |||||||||
Sähköinen rakenne | PNP | ||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 | ||||||||
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||||||
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 0...100 | ||||||||
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||
Paino [g] | 197,4 | ||||||||
Mitat [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiaalit | PP Halogeniton; tiiviste: EPDM | ||||||||
Valukotelomateriaali | PP | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
||||||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||||||
Näyttö |
|
||||||||
Huomautuksia | |||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||||
Kaapeli: 5 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin | |||||||||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVF007-00 — 05.11.2020 —
![]() |