Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 42,8 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA 6.6 |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: 0,25...1 mm²; Kaapelisuojus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo! |
---|