You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
  4. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
  5. EVC646

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVC646

ADOGH046MSS0010H04

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVC646

ADOGH046MSS0010H04

  • Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Suojausluokka II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)
cULus: ...50
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 286,3
Mitat [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiaalit kotelo: TPU musta, läpikuultava; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 5 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 4 x LED, keltainen
käyttö 2 x LED, vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm