Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Tiivistemateriaali | FKM | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty |
---|