You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
  4. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
  5. EVC04A

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVC04A

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVC04A

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D

  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Sovellutus
Erityispiirre Halogeniton; Kullatut koskettimet
Maalinkestävyys kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 60 AC/DC
Suojausluokka II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 2
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Suojausluokka IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merkintä II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 101,4
Mitat [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiaalit kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm