You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Y-haaroittimet
  4. Y-haaroittimet
  5. EBT008

Y-haaroitin

EBT008

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Y-haaroitin

EBT008

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

  • Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
  • Käyttö sovellutuksissa, joissa tarvitaan paljon tuloja ja lähtöjä ja tilaa on rajoitetusti
  • Porttien näkyvä ja kestävä merkintä
  • Hyvä suojausluokka, vastaa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeita
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] 4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...100
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila [°C] -25...55
Varastointikosteus [%] 10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan
1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
UL-hyväksyntä
Jännitesyöttö Class 2
Tiedostonumero UL E191684
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 35,7
Materiaalit kotelo: PA oranssi; tiiviste: EPDM
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm