Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 2 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 404,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Materiaalit | messinki niklattu; kotelo: PBT-GF30 |
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 |
Liitintyyppi | M12 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet, signaali: 16 x 0,34...0,75 mm²; Läpivientiholkki: M20x1,5 |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
Pistokeliitäntä: 8 x M12; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |