Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | looginen JA-toiminto (AND) |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
UL-hyväksyntä |
|
---|
Paino [g] | 33,8 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA Halogeniton; tiiviste: EPDM |
Valukotelomateriaali | PA, Halogeniton |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm |
---|