You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Y-haaroittimet
  4. Y-haaroittimet
  5. EBC112

Y-haaroitin

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Y-haaroitin

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

  • Käyttö sovellutuksissa, joissa tarvitaan paljon tuloja ja lähtöjä ja tilaa on rajoitetusti
  • Porttien näkyvä ja kestävä merkintä
  • Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...65 °C
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
UL-hyväksyntä
Jännitesyöttö Class 2
Tiedostonumero UL E191684
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 30,2
Materiaalit kotelo: PA oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm