Mitat [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Sovellutus | esivalintalaskuri 2 esivalinnalla |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 90...260 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Rähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 2 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...65 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 93 |
Suojausluokka | IP 65; (etupuolelta) |
Suojausluokka, liittimet | IP 00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 214,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 48 x 48 x 107 |
Materiaalit | PC musta |
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Liitäntä | pistokeruuviliittimet: 7 x ...2,5 mm² |
---|