Sovellutus | metallisäiliöiden RFID-koodaus |
---|
Toimintataajuus [MHz] | 860...930 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 512 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | Impinj Monza 4QT |
Tunnisteavain (TID) [Byte] | 8 |
Elektroninen tuotekoodi (EPC) | 128 bit |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 126,3 |
---|---|
Mitat [mm] | 48 x 51 x 12,6 |
Materiaalit | kotelo: polykarbonaatti-ABS |
Pakkausyksikkö | 5 kpl |
---|
DTE80x | 1,2 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 3 |
ANT820 / ANT920 | 1 |