Sovellutus | RFID-koodaus tuotannonohjauksessa |
---|
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 512 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 182,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 30 x 65 x 0,6 |
Pakkausyksikkö | 50 kpl |
---|