Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...60 |
Paino [g] | 110 |
---|---|
Materiaalit | PVC |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,5 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Antenni | tuntoetäisyys ilman metallia | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 40 mm |
Antenni | tuntoetäisyys ilman metallia | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 70 mm |
Antenni | tuntoetäisyys ilman metallia | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 80 mm |