Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...85 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 90 |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 16000 |
Muistityyppi | FRAM |
Sirutyyppi | MB89R118C |
Blokkien lukumäärä | 250 |
Kappaleen koko [Byte] | 8 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | rajoittamaton |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
Paino [g] | 9,65 |
---|---|
Asennustapa | asennus ei-metallipinnoille ; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan) |
Mitat [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Materiaalit | PPA musta |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 / DTM428 | 45 |
ANT430 / DTI430 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 60 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 / DTC510 | 80 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 45 |
ANT600 / DTI600 / DTI600 | 175 |
DTC600 | 190 |