Asennus | Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille |
---|---|
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -40...85 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 125 |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 896 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | ICODE SLIX |
Blokkien lukumäärä | 28 |
Kappaleen koko [Byte] | 4 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...125 |
Suojausluokka | IP 68 |
Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
---|
Paino [g] | 1,6 |
---|---|
Asennustapa | Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille |
Mitat [mm] | Ø 4,35 / L = 3,6 |
Materiaalit | PPA GF30 ; epoksihartsi valettu |
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|
ANT410 / DTI410 | 4 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 2 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 5 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 10 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | - |
ANT600 / DTI600 | - |