1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID UHF
  5. ID-tunnisteet
  6. E80351

E80351

RFID-tunniste

ID-TAG/D55X13/04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • RFID-tunniste UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Tuotteiden luotettava koodaus
  • Sopii käytettäväksi metallimateriaaleilla
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Sovellutus metallisäiliöiden RFID-koodaus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] -40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] 140; (kestotesti: 1 x 100 h)
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] 865...870
Muistin koko [bit] 240
Maks. lukujaksojen määrä rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä 100000
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...85
Varastointilämpötila [°C] -40...90
Suojausluokka IP 68
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 32,3
Mitat [mm] Ø 55 / L = 13
Materiaalit PA 6
Huomautuksia
Huomautuksia
Varastointilämpötila 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
$Direkt_auf_Metall_montierbar
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E80351-00 — 15.10.2010 —