Sovellutus | Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä |
---|---|
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...85 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 120; (kestotesti: 1 x 100 h) |
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 2048 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 4,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennustapa | Ruuvattava |
Mitat [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Kierremerkintä | M5 x 0,8 |
Materiaalit | PA musta |
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 10 kpl |