You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. RFID
  4. ID-tunnisteet
  5. E80343

RFID-tunniste

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

RFID-tunniste

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • RFID-tunniste 13,56 MHz - SO15693
  • Työkappalealustojen ja tuotteiden luotettava koodaus
  • Sopivat tunnisteet asennukseen metalli- ja ei-metallipinnoille
  • ce
  • ukca
Sovellutus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] -25...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] 85
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] 13,56
Muistin koko [bit] 896
Muistityyppi EEPROM
Sirutyyppi ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä 28
Kappaleen koko [Byte] 4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] 8
RFID-standardi ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä 100000
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...85
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 68
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä ISO 15693
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 117
Asennustapa Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan ; Asennettaessa metallipinnalle aseta litteä puoli pinnalle)
Mitat [mm] 90 x 34 x 7
Materiaalit ABS
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 5 kpl
Muut tiedot
Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
lukuetäisyys asennettuna metallipinnalle (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80