Sovellutus | sopii PC:lle ja kannettaville tietokoneille |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 5 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 274,5 |
---|---|
Materiaalit | PS (polystyreeni) |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 1,8 m |