Mitat [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Sovellutus | lyhyiden pulssien pidentäminen; esim. hitaiden logiikkatulojen yhteydessä |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 5 |
Tulot | tulotaso: 24 V DC (± 10 %); tulopulssin pituus (min.): 0,2 ms; aika 2 pulssin välillä (min.): 28 ms |
---|
Lähtösignaali | lähtötaso: 24 V DC (± 10 %); lähtöpulssin pituus: 25 ms (± 10 %); kuormitettavuus (maks.): 10 mA |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|
Paino [g] | 79,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 96 x 28 x 42 |
Materiaalit | muovi |
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|
Pulssikaavio
|
|
---|