You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Kunnonvalvonta
  3. Signaalimuunnos
  4. Pulssijakaja
  5. E80100

Pulssijakaja

E80100

PULSE DIVIDER/10:1

Pulssijakaja

E80100

PULSE DIVIDER/10:1

  • Kustannussäästöt mahdollisia signaalien nopean esikäsittelyn ansiosta
  • Laaja jännitealue
  • Luotettava signaalimuunnos TTL/HTL
  • Nopea ja aikaa säästävä kiskoasennus
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Mitat [mm] 96 x 28 x 42
Sovellutus
Sovellutus nopeiden pulssijonojen sovitus vahvistinyksikön säätöalueen mukaan tai hitaille logiikkatuloille; keskiarvonmuodostus; Suhde tulo-/lähtöpulssi 10:1
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] < 13
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 79,5
Mitat [mm] 96 x 28 x 42
Materiaalit muovi