Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|
Paino [g] | 570 |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 20000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 77 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 0,05 |
Kuidun halkaisija [mm] | 2 x 0,05 |
Ulkohalkaisija [mm] | 6 |
Kuitumateriaali | lasi |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PU |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |