Malli | veitsiliitosteknologian käyttöä varten |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuus; ulkoinen 24 V jännitesyöttö |
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (Huippujännite 300 V) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...105 |
---|
Paino [g] | 6791 |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 100 m |
Kaapeli: 100 m, TPE-PVC -seos, musta; 2 x 1,5 mm² |