Sovellutus | As-i-jännitteen ja ulkoisen 24 V syöttöjännitteen siirto M12-naarasliittimeen |
---|
Suojausluokka | III |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Sähköinen rakenne | AS-i; (24V) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 89 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PBT / PC |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,65 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Kiristysmomentti: ...1,65 Nm |