1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i kaapelointiteknologia
  5. Lattakaapelihaarottimet ja veitsiliitosliittimet
  6. E70499

Vaihtoehtotuote: E70599 – Tuotevertailu: E70499 / E70599
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!
Päättymispäiväys: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

E70499

AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter 5m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Vaihto AS-i-lattakaapelista pyörökaapeliin
  • AS-i-verkon laajentaminen
  • Helppo ja nopea kytkentä veitsiteknologian ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Sovellutus
Sovellutus Liitos lattakaapelista pyörökaapeliin
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...75
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 162,2
Mitat [mm] 39,7 x 18,6 x 39,6
Materiaalit PA 6 vahvistettu kuitu; Pyörökaapeli: PUR; Johdineriste: PVC
Kiristysmomentti [Nm] < 1,65
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
lattakaapelin päätytiiviste, E70413
Kutistemuovihuppu, E70113
Huomautuksia
Huomautuksia
Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa.
Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E70499-01 — 01.12.2011 —