Sovellutus | AS-i-jännitteen siirto M12-naarasliittimeen |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 61,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 40 x 19 x 35 |
Materiaalit | kotelo: PA 6.6-GF25 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,6 m |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |