Paino [g] | 27 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Materiaalit | alumiini |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 25 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 6 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 10 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 7 |
Puristusruuvi [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Pituus [mm] | 24 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 8000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,5 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,3 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 4,0 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |