You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
  4. Mittapyörät
  5. E60006

Mittapyörä

E60006

MEASURING WHEEL U:200 N:06

Mittapyörä

E60006

MEASURING WHEEL U:200 N:06

  • Käyttö yhdessä pulssi- ja kulma-antureiden kanssa
  • Hihnan nopeuden tarkka mittaus
  • Tarkka lineaariliikkeen mittaus transversaalisissa leikkausprosesseissa
  • Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli pyälletty alumiinimittapyörä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -30...80
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 66,8
Sisähalkaisija [mm] 6
Ulkohalkaisija [mm] 63,6
Materiaalit pyörä: alumiini; pinnan ominaisuudet: alumiini
Kehä [mm] 200
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl