Malli | hygieninen, pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
Anturin pituus L [mm] | 1000 |
---|
Paino [g] | 435 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | < 6,5 |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,8 / 8 |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H3 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|