Malli | antureille ja prosessiliitänällä varustetuille adaptereille G ½ A |
---|---|
Painealue [bar] | 40 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 327 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 29 mm |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,8 / 4 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|