Malli | vuotoaukolla |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Paino [g] | 268 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|