Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Paino [g] | 56,4 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M12 x 1 |
Asennussyvyys [mm] | 13,5; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|