Erityispiirre | Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | analogisella videolähdöllä varustetulle 3D Smart sensor mobile -mallille PAL |
Käyttöjännite [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -10...70 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Paino [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Materiaalit | PUR musta; tiivisterengas: FKM; liitinnastat: CuSn6 niklattu ja tinattu | ||
Valukotelomateriaali | PUR | ||
Mutterin materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
Liitäntä | Kaapeli: 1 m, PUR, musta, Ø 6 mm, suojattu; 2 x 0,25 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |