Erityispiirre | Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | analogisella videolähdöllä varustetulle 3D Smart sensor mobile -mallille PAL |
Käyttöjännite [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Paino [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Materiaalit | kotelo: PUR; tiiviste: FKM; liitinnastat: CuSn6 niklattu ja tinattu | ||
Mutterin materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Liitäntä | Kaapeli: 11 m, musta, Ø 6 mm, suojattu; 3 x 0,25 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |