Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiaalit | PUR | ||
Valukotelomateriaali | PUR | ||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |
---|