You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Asennusadapteri
  5. E33309

Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

E33309

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50

Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

E33309

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50

  • Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
  • Helppo, nopea ja varma asennus
  • Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
  • Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Korkea painekestoisuus
{{ifmVariantName}}



  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Tekniset yksityiskohdat
Sovellutus
Malli vuotoaukolla
Painealue [bar] 25
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Painelaitedirektiivi EAC Adapteri on tarkoitettu käytettäväksi laitteissa, koneissa ja rakennelmissa, jotka eivät sopi teknisen TR CU 032/2013 -asetuksen kategorioihin.
Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 380,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä G 1 Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
Tiivistys Tiiviste
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)
O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E33309-00 — 02.03.2017 —