You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Hitsattava adapteri
  5. E30500

Hitsattava adapteri prosessiantureille

E30500

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1

Hitsattava adapteri prosessiantureille

E30500

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1

  • Hitsattava adapteri prosessiantureille
  • Käyttö teollisuus- ja hygieniasovellutuksissa
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Korkea painekestoisuus
{{ifmVariantName}}



Tekniset yksityiskohdat
Sovellutus
Malli vuotoaukolla
Painealue [bar] 50
Huomautus / painealue
anturin ja adapterin välinen liitos
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Painelaitedirektiivi EAC Adapteri on tarkoitettu käytettäväksi laitteissa, koneissa ja rakennelmissa, jotka eivät sopi teknisen TR CU 032/2013 -asetuksen kategorioihin.
Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 113,8
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä G 1 Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä Hitsattava adapteri Ø 38 mm
Tiivistys Tiiviste
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E30500-01 — 23.02.2021 —