Erityispiirre | Silikoni-vapaa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...125 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 32,3 |
---|---|
Mitat [mm] | 41 x 27 x 30 |
Materiaalit | PA; FKM |
Valukotelomateriaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PA |