Malli | antureille PM1xxx |
---|
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
MTTF [vuotta] | 2927 |
---|
Paino [g] | 227 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,9 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 30 m; anturin ja opetuspainikkeen välillä |
---|