1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E30109

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: E30108 – Tuotevertailu: E30109 / E30108
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

E30109

Hitsattava adapteri prosessiantureille

EINSHWADAPT D6 V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sovellutus
Malli lämpötila-antureille Ø 6 mm
Painealue [bar] 160
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä Puristusliitin
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E30109-00 — 22.03.2006 —