Malli | lämpötila-antureille Ø 6 mm |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Painealue [bar] | 160 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 63 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 24,7 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|